IFL 2-12-10 6,0M
IFL 2-12-10 6,0M
Descargas
Descripción del tipo de producto: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Distancia de conmutación 2 mm |
4 | Distancia de conmutación 4 mm |
B | Empotrable con limitaciones |
(2) | |
12 | Cilindro, rosca M12, metal |
120 | Cilindro, rosca M12, plastico |
(3) | |
sin | Formato estándar |
M | Formato miniatura |
L | Formato largo |
(4) | |
01 | Contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | Contacto normalmente abierto (NA) |
10/01 | Contacto normalmente abierto (NA) / contacto normalmente cerrado (NC) con cámara de conexiones |
11 | Contacto normalmente abierto (NA) / Contacto normalmente cerrado (NC) / antivalente |
(5) | |
sin | Cable |
ST | conector macho |
T | Conductor con manguito |
(6) | |
sin | Versión con conector estándar |
2 | Versión con conector alternativo |
(7) | |
N | Tipo N |
P | Tipo P |
(8) | |
K | Fusible máximo |
1 | pulsada |
(9) | |
2033 | Caja de acero inoxidable |
- Diseño M12
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
IFL 2-12-10 6,0M |
Número de artículo (Nº artículo) |
101143292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Propiedades Globales
Normas |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Forma de construcción de la caja |
Cilindro, rosca |
Condiciones de instalación (mecánicas) |
a ras |
Material de la caja |
Latón |
Material del revestimiento de la caja |
niquelado |
Área activa |
Plástico |
Material del la tuerca |
Latón, niquelado |
Peso bruto |
248 g |
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado |
Sí |
Boquilla de cable |
No |
Cantidad de conductores de cable |
3 |
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo |
15 Nm |
Nota (par de apriete de las tuercas) |
En el área de la base de la cáscara: máximo 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Distancia nominal de funcionamiento Sn |
2 mm |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
6 m |
Conexión conector |
Cable H03VV-F |
Cantidad de conductores de cable |
2 |
Sección |
0,5 mm2 |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensor |
M12 |
Tamaño de llave |
17 SW (negro) |
Longitud del sensor |
71 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistencia a vibraciones |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
4 kV |
Datos eléctricos
Frecuencia de alimentación nominal, mínima |
45 Hz |
Frecuencia de alimentación nominal, máxima |
65 Hz |
Tipo de rango de tensión |
AC |
Corriente operativa, mínima |
8 mA |
Corriente nominal operativa |
200 mA |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente abierto (NA) |
Circuito de protección integrado |
Protección contra interferencia inductiva |
Frecuencia de conmutación, aproximadamente |
10 Hz |
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima |
3,5 V |
Corriente en caso de caída de tensión Ud |
0,2 A |
Ejecución de los elementos de conmutación |
De dos hilos |
Corriente residual |
1 mA |
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado) |
con LED |
Nota
Nota (en general) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/8/2025 22:12