IFL 2-12-10 6,0M
IFL 2-12-10 6,0M
Downloads
Produktbeteckning: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Aktiveringsavstånd 2 mm |
4 | Aktiveringsavstånd 4 mm |
B | Kan bäddas in skenbart |
(2) | |
12 | Cylinder, gänga M12, metall |
120 | Cylinder, gänga M12, plast |
(3) | |
utan | Byggform standard |
M | miniatyrstomme |
L | Lång konstruktion |
(4) | |
01 | Öppnare (NC) |
10 | Slutande kontakt (sl) |
10/01 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) med anslutningsutrymme |
11 | Slutande kontakt (sl) / brytande kontakt (br) antivalent |
(5) | |
utan | Kabel |
ST | Stick |
T | Ledare med strain relief |
(6) | |
utan | Stickkontakt standard |
2 | Alternativt stickkontaktutförande |
(7) | |
N | npn |
P | pnp |
(8) | |
K | Max. säkringsklass |
1 | pulsad |
(9) | |
2033 | Kapsling av rostfritt stål |
- Konstruktion M12
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
IFL 2-12-10 6,0M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101143292 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002714 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kaplsing, dimensioner |
cylinder, gänga |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
flöde |
Kapslingens material |
Mässing |
Kapslingsbeläggningens material |
nickelpläterad |
Aktiv yta |
Plast |
Muttrarnas material |
nickelpläterad mässing |
Bruttovikt |
248 g |
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status |
Ja |
Kabelhylsa |
Nej |
Antal kabelledare |
3 |
Mekaniska data
Åtdragningsmoment muttrar, maximum |
15 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
I höljets skalområde: max. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Nominellt manöveravstånd Sn |
2 mm |
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
6 m |
Anslutning, kontakt |
Kabel H03VV-F |
Number of cable wires |
2 |
Ledararea |
0,5 mm2 |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns ISO-gänga |
M12 |
bredd tvärs över de platta delarna |
17 SW |
Sensorns längd |
71 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Nominell matningsfrekvens, minimum |
45 Hz |
Nominell matningsfrekvens, maximum |
65 Hz |
Typ av spänningsintervall |
AC |
Driftström, minimum |
8 mA |
Märkström |
200 mA |
Kopplingsdon |
Slutande kontakt (sl) |
Skyddskrets integrerad |
induktivt störningsskydd |
Kopplingsfrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriska data - Digital utgång
Voltage drop Ud, maximum |
3,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Utförande bistabila kontakter |
Två ledningar |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul LED |
Note
Note (General) |
I stället för muttrar kan en fästklämma tillhandahållas. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
EU-försäkran om överensstämmelse
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-07-19 10:16