schmersal_s_icon.png

IFL 2-12-10 6,0M

Ürün numarası: 101143292

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Anahtarlama mesafesi 2 mm
4Anahtarlama mesafesi 4 mm
BYarı içine nüfuz edilebilir

(2)
12silindir, dişli M12, maden
120silindir, dişli M12, plastik

(3)
yokYapı şekli standart
Mminyatür gövde
LUzun tasarım

(4)
01Açıcı düzen (NC)
10Normalde açık kontakt (NO)
10/01Normalde açık kontakt (NO) / açıcı düzen (NC) ile kablolama kompartımanı
11Normalde açık kontakt/Normalde kapalı kontakt (NO/NC) zıt anahtarlamalı

(5)
yokveya makine
STKonektör
TGerilim azaltmalı iletken

(6)
yokFişli bağlantı standart
2Fişli bağlantı alternatif

(7)
Nn-tipi
Pp-tipi

(8)
KNominal max. sigorta değeri
1darbeli

(9)
2033Paslanmaz çelik mahfaza
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Tasarım M12

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

IFL 2-12-10 6,0M

Ürün numarası (sipariş numarası)

101143292

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-40-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-01-01

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-01-01

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002714

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002714

Genel veriler

Normlar, talimatlar

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gövdenin konstrüksiyon şekli

silindir, dişli

Yerleştirme koşulları (mekanik)

bir hizada

Gövdelerin malzemesi

Pirinç (Me)

Gövde kaplamasının malzemesi

nikel kaplamalı

Malzeme, etkili alan

Plastik

Somunların malzemesi

nikel kaplamalı pirinç

Brüt ağırlık

248 g

Genel veriler - Özellikler

Entegre gösterge, durum

Evet

Hat kılıfı

Hayır

Hat tellerinin sayısı

3

Mekanik veriler

Somunların sıkma torku, maksimum

15 Nm

Not (Somunların sıkma torku)

Kabuk çekirdek yüzeyinde: max. 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Nominal çalışma mesafesi Sn

2 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

6 m

kesme

Kablo H03VV-F

Number of cable wires

2

Çekirdek kesiti

0,5 mm2

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M12

anahtar ağzı genişliği

17 SW

Sensörün boyu

71 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Koruma oranı

II

Ortam koşulları

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Nominal besleme frekansı, minimum

45 Hz

Nominal besleme frekansı, maximum

65 Hz

Gerilim aralığı tipi

AC

Çalışma akımı, minimum

8 mA

Çalışma akımı

200 mA

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO)

Koruma devresi entegre edilmiş

Endüktif girişim koruması

Anahtarlama frekansı, yaklaşık

10 Hz

Elektriksel veriler - Dijital çıkış

Gerilim düşümü Ud, maksimum

3,5 V

Ud gerilim düşüşünde akım Ud

0,2 A

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

İki telli

Kalıcı akım lr, maximum

1 mA

Durum göstergesi

Not (Entegre gösterge, durum)

sarı LED

Note

Not (genel)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

Diyagram


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.07.2025 21:16