schmersal_s_icon.png

IFL 2-12-10 6,0M

项目编号: 101143292

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2开关距离 2 mm
4开关距离 4 mm
B准嵌入的

(2)
12圆柱,螺纹 M12,金属
120圆柱,螺纹 M12,塑料

(3)
标准型
M小型
L外型较长

(4)
01开启工具(NC)
10常开触点(NO)
10/01NO 触点 / NC 触点,带配电箱
111 NO 触点 / 1 NC 触点

(5)
电缆
ST公连接器
T带应力消除的导体

(6)
标准连接器版本
2可选连接器版本

(7)
NN型
PP型

(8)
K最大保险容量
1脉冲

(9)
2033不锈钢外壳
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 设计 M12

订货数据

型号

IFL 2-12-10 6,0M

商品编号(订购编号)

101143292

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-40-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-01

ETIM 编号,7.0 版

EC002714

ETIM 编号,6.0 版

EC002714

总体数据

标准型

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

外壳结构类型

圆柱、螺纹

安装条件(机械)

冲洗

外壳材料

黄铜

垫圈镀层材料

镀镍

活动区域

塑料

螺钉材质

铜镀镍

毛重

248 g

总体数据 - 产品特性

整个系统检测,状态

电缆套

电缆电线数量

3

机械参数

螺钉l紧固力矩,最大

15 Nm

注(螺钉紧固力矩)

壳芯区:最大500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

额定开关距离 Sn

2 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

机械参数 - 连接技术

线缆长度

6 m

连接器

电缆 H03VV-F

Number of cable wires

2

线缆截面

0.5 mm2

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器ISO螺纹

M12

对边宽度

17 黑色

传感器长度

71 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

额定供电频率,最小

45 Hz

额定供电频率,最大

65 Hz

电压范围类型

AC

工作电流,最小

8 mA

工作电流

200 mA

开关元件

常开触点(NO)

集成的保护电路

感应干扰保护

转换频率,大约

10 Hz

电气参数 - 数字输出

电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大

3.5 V

电压降值为Ud时的电流

0.2 A

控制元件的设计

双线

电流漏泄 Ir, 最大植

1 mA

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

黄色LED

注意

注(通用)

可以提供安装夹以替代螺钉


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/27 下午11:28