schmersal_s_icon.png

V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1

Número de artículo: 101209996

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1

Número de artículo (Nº artículo)

101209996

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versión 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Propiedades Globales

Versión

recto

Color de la carcasa

Negro

Peso bruto

1.480 g

Datos generales - Características

Cantidad de conductores de cable

19

Datos mecánicos - Conexionado

Longitud del cable

10 m

Material de la cubierta del cable

PVC

Asignación de contactos

PIN 1

Blanco

PIN 2

Rojo

PIN 3

Gris

PIN 4

Amarillo

PIN 5

Verde

PIN 6

Azul

PIN 7

Violeta

PIN 8

Rosa

PIN 9

gris-rosa

PIN 10

rojo - azul

PIN 11

blanco - verde

PIN 12

Negro

PIN 13

blanco - amarillo

PIN 14

amarillo - marrón

PIN 15

blanco - gris

PIN 16

gris - marrón

PIN 17

blanco - rosa

PIN 18

marrón - verde

PIN 19

Marrón

Filtro de idiomas

Descargar la versión actual de Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/9/2025 13:09