schmersal_s_icon.png

V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1

Numéro d'article: 101209996

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1

Référence d’article (n° de commande)

101209996

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Caractéristiques globales

Exécution

droit

Couleur du boîtier

Noir

Poids brut

1.480 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de conducteurs de câble

19

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

10 m

Matériau de la gaine de câble

PVC

Affectation des broches

Broche 1

Blanc

Broche 2

rouge

Broche 3

gris

Broche 4

jaune

Broche 5

vert

Broche 6

bleu

Broche 7

Violet

Broche 8

Rose

Broche 9

gris-rose

Broche 10

rouge - bleu

Broche 11

blanc - vert

Broche 12

Noir

Broche 13

blanc - jaune

Broche 14

jaune - marron

Broche 15

blanc - gris

Broche 16

gris - marron

Broche 17

blanc - rose

Broche 18

marron - vert

Broche 19

marron

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10/08/2025 15:54