V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1
Artikelnummer:
101209996
V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1
Artikelnummer:
101209996
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101209996 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Allgemeine Daten
| Ausführung |
gerade |
| Farbe des Gehäuses |
schwarz |
| Bruttogewicht |
1.480 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Anzahl der Leitungsadern |
19 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
10 m |
| Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Kontaktbelegung
| PIN 1 |
weiß |
| PIN 2 |
rot |
| PIN 3 |
grau |
| PIN 4 |
gelb |
| PIN 5 |
grün |
| PIN 6 |
blau |
| PIN 7 |
violett |
| PIN 8 |
rosa |
| PIN 9 |
grau-rosa |
| PIN 10 |
rot-blau |
| PIN 11 |
weiß-grün |
| PIN 12 |
schwarz |
| PIN 13 |
weiß-gelb |
| PIN 14 |
gelb-braun |
| PIN 15 |
weiß-grau |
| PIN 16 |
grau-braun |
| PIN 17 |
weiß-rosa |
| PIN 18 |
braun-grün |
| PIN 19 |
braun |
Sprachfilter
Datenblatt
Kunden-Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.12.2025, 19:09