V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1
Ürün numarası:
101209996
V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1
Ürün numarası:
101209996
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101209996 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC001855 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC001855 |
Genel veriler
Tasarım |
düz |
Muhafaza rengi |
Siyah |
Brüt ağırlık |
1.480 g |
Genel veriler - Özellikler
Hat tellerinin sayısı |
19 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
10 m |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Pin ataması
PIN 1 |
Beyaz |
PIN 2 |
kırmızı |
PIN 3 |
Gri |
PIN 4 |
sarı |
PIN 5 |
yeşil |
PIN 6 |
Mavi |
PIN 7 |
mor |
PIN 8 |
Pembe |
PIN 9 |
Grey - Pink |
PIN 10 |
Red - Blue |
PIN 11 |
White - Green |
PIN 12 |
Black |
PIN 13 |
White - Yellow |
PIN 14 |
Yellow - Brown |
PIN 15 |
White - Grey |
PIN 16 |
Grey - Brown |
PIN 17 |
White - Pink |
PIN 18 |
Brown - Green |
PIN 19 |
Kahve rengi |
Dil filtresi
Veri sayfası
Genel bilgiler
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.08.2025 15:26