schmersal_s_icon.png

V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1

Varenummer: 101209996

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101209996

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001855

Gobale egenskaper

Versjon

rett

Fargen for kapsling

Svart

Bruttovekt

1.480 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall ledere

19

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Materiale for kabelmantel

PVC

Pin-tildeling

PIN 1

Hvit

PIN 2

rød

PIN 3

Grå

PIN 4

gul

PIN 5

grønn

PIN 6

Blå

PIN 7

fiolett

PIN 8

Rosa

PIN 9

Grå - rosa

PIN 10

Rød - blå

PIN 11

Hvit - grønn

PIN 12

Svart

PIN 13

Hvit - gul

PIN 14

Gul - brun

PIN 15

Hvit - grå

PIN 16

Grå - brun

PIN 17

Hvit - rosa

PIN 18

Brun - grønn

PIN 19

Brun

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.08.2025, 03:44