Interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable
![ZQ 215](/upload/orig/10/01/23/15/PHO_PRO_CAT_kzq215f01_SALL_AIN_V1.png)
ZQ 215
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
![ZQ 315](/upload/orig/10/01/23/16/PHO_PRO_CAT_kzq315f01_SALL_AIN_V1.png)
ZQ 315
- Caja metélica
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50041
![ZQ 700](/upload/orig/10/00/20/29/PHO_PRO_CAT_kzq70f01_SALL_AIN_V2.png)
ZQ 700
- Caja de termoplástico
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Detecta tracción o rotura del cable
- Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m
![ZQ 900](/upload/orig/10/00/23/09/PHO_PRO_CAT_kzq90f08_SALL_AOF_V2.png)
ZQ 900
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
NUEVO
![ZQ 901](/upload/orig/10/01/23/15/PHO_PRO_CAT_kzq901f01_SALL_AIN_V2.png)
ZQ 901
- caja de acero fino
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
![RS655](/upload/orig/10/00/22/12/PHO_PRO_CAT_krs65f03_SALL_AIN_V1.png)
RS655
- Caja metélica
- Detecta tracción o rotura del cable
- Protección IP66, IP67
- Terminal de conexión central
- Indicador de posición de conmutación mecánico
- Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m
![RS656](/upload/orig/10/00/22/12/PHO_PRO_CAT_krs65f03_SALL_AIN_V1.png)
RS656
- Caja de termoplástico
- Detecta tracción o rotura del cable
- Protección IP66, IP67
- Terminal de conexión central
- Indicador de posición de conmutación mecánico
- Accionamiento por dos lados / longitud del cable hasta 2 x 100 m
![T3Z 068](/upload/orig/10/00/20/28/PHO_PRO_CAT_kt3z0f02_SALL_AIN_V2.png)
T3Z 068
- Caja metélica
- Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
- Diseño robusto
- Baja fuerza de accionamiento
Aplicación:
Los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable se instalan en máquinas y componentes de plantas que no pueden protegerse mediante otros resguardos. Contrariamente a los interruptores de Paro de Emergencia por pulsador en forma de seta, en los interruptores por tracción de cable, el mando del Paro de Emergencia puede ser iniciado desde cualquier punto del cable.
Debidamente conectado con un relé de seguridad de las series AES y AZR los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable, pueden ser utilizados para cumplir con la categoría de control 3 ó 4, según ISO 13849-1.
Diseño y modos de operaciones:
Todos los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable, son conformes con la Normativa Europea EN ISO 13850. Tienen un enlace positivo (forzado) entre el contacto NC y el cabo o cable. Los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable se sitúan en posición operativa mediante un pre-tensado del cable, logrando así que los contactos NC estén cerrados, y los NA estén abiertos.
Todos los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable tienen un control contra la rotura del cable. Tanto al efectuar una tracción del cable como en caso de rotura del cable, los contactos NC pasan a la posición de abiertos, con apertura forzada, y los contactos NA se cierran. En éste caso, los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable solo pueden volver a la posición operativa mediante un rearme.
Los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable se instalan en máquinas y componentes de plantas que no pueden protegerse mediante otros resguardos. Contrariamente a los interruptores de Paro de Emergencia por pulsador en forma de seta, en los interruptores por tracción de cable, el mando del Paro de Emergencia puede ser iniciado desde cualquier punto del cable.
Debidamente conectado con un relé de seguridad de las series AES y AZR los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable, pueden ser utilizados para cumplir con la categoría de control 3 ó 4, según ISO 13849-1.
Diseño y modos de operaciones:
Todos los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable, son conformes con la Normativa Europea EN ISO 13850. Tienen un enlace positivo (forzado) entre el contacto NC y el cabo o cable. Los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable se sitúan en posición operativa mediante un pre-tensado del cable, logrando así que los contactos NC estén cerrados, y los NA estén abiertos.
Todos los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable tienen un control contra la rotura del cable. Tanto al efectuar una tracción del cable como en caso de rotura del cable, los contactos NC pasan a la posición de abiertos, con apertura forzada, y los contactos NA se cierran. En éste caso, los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable solo pueden volver a la posición operativa mediante un rearme.