schmersal_s_icon.png

PROTECT PSC1


Feldbus Protokoll

Anchura

Cantidad de relés de salida (1 canal)

Cantidad de monitorizaciones de ejes, máximo

Cantidad de entradas digitales seguras

Cantidad de salidas digitales seguras

Comunicación maestro-maestro

Ranura tarjeta SD

PSC1-10

PSC1-10


  • Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
  • 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • 14 entradas seguras en el módulo básico
  • 2 Salida de aviso
  • 2 contactos de relé seguros

Ir a la categoría
PSC1-100

PSC1-100


  • Modular ampliable hasta 272 entradas/salidas seguras
  • Según EN 61800-5-2 ()
  • 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • 14 entradas seguras en el módulo básico
  • 20 entradas/salidas seguras conmutables
  • 6 Salida de aviso
  • 2 salidas de relé seguras
  • 2 contactos de relé seguros

Ir a la categoría
Módulos de expansión

Módulos de expansión


Ir a la categoría