PS216-T11KA1-N200-3005-1
PS216-T11KA1-N200-3005-1
Descripción del tipo de producto: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | Caja metélica |
216 | Caja de termoplástico |
226 | Caja de termoplástico con 2 entradas de cable |
(3) | |
sin | Agujero ovalado (estándar) |
L | Ranura transversal |
(4) | |
Z11 | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC |
Z02 | Acción brusca 2 contactos NC |
Z12 | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC |
Z11R | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento |
Z01R | Acción brusca 1 contactos NC con enclavamiento |
Z02R | Acción brusca 2 contactos NC con enclavamiento |
T11 | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC |
T02 | Acción lenta 2 contactos NC |
T20 | Acción lenta 2 contactos NA |
T12 | Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC |
T21 | Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC |
T03 | Acción lenta 3 contactos NC |
T11UE | Acción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC |
T02H | Acción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC |
T11K | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto |
T10 | Acción lenta 1 contacto NA |
T02K | Acción lenta 2 contactos NA recorrido corto |
T20H | Acción lenta 2 contactos NA progresivo |
(5) | |
sin | Contactos plateados (estándar) |
A1 | Contactos dorados 0,3 μm |
A2 | Contactos dorados 1,0 μm |
A3 | Contactos dorados 3,0 μm |
(6) | |
sin | sin indicación del estado (estándar) |
G | Indicación del estado integrado |
(7) | |
sin | Entrada de cable M20 |
M16 | Entrada de cable M16 |
ST | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
STR | Conector empotrado M12, a la derecha |
STL | Conector empotrado M12, a la izquierda |
STM | Conector empotrado M12, metal |
(8) | |
S200 | Pitón S200 Ø 6 mm |
S210 | Pitón Ø 8.6 mm |
S211 | Pitón Ø 10.3 mm |
S221 | Pitón Ø 9.8 mm |
R200 | Pitón de rodillo R200 |
R201 | Pitón de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 9.5mm |
R210 | Pitón de rodillo - Rodillo de plástico Ø 12 mm |
K201 | Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Palanca de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 7.6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Palanca acodada - Rodillo de plástico Ø 14 mm |
K231 | Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 14mm (estándar) |
K240 | Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la derecha |
K250 | Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la izquierda |
H200 | Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de plástico Ø 16mm - longitud de palanca 24mm |
H202 | Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de latón Ø 16mm - Longitud de palanca 24mm |
H230 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 16mm - Longitud de palanca 28mm |
H232 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 16mm - Longitud de palanca 28 mm |
H236 | Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 16mm - Longitud de palanca 28 mm |
N200 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 9,8 mm |
N201 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de acero inoxidable Ø 20mm - Ancho 9,8 mm |
N202 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de latón Ø 20mm - Ancho 9,8 mm |
N206 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) -Rodillo de goma Ø 50mm - Ancho 16 mm |
N210 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (26...66 mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 4 mm - acodada |
N280 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 5 mm |
J200 | Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Palanca de varilla - Acero inoxidable - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Palanca de varilla - Aluminio - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas |
(9) | |
sin | sin giro de cabezal (estándar) |
U1 | Giro del cabezal 45° |
U2 | Giro del cabezal 90° |
U3 | Giro del cabezal 135° |
U4 | Giro del cabezal 180° |
U5 | Giro del cabezal 225° |
U6 | Giro del cabezal 275° |
U7 | Giro del cabezal 315° |
(10) | |
sin | sin rotación de palanca (estándar) |
X1 | Rotación de la palanca 15° |
X2 | Rotación de la palanca 30° |
X3 | Rotación de la palanca 45° |
X4 | Rotación de la palanca 60° |
X5 | Rotación de la palanca 75° |
X6 | Rotación de la palanca 90° |
X7 | Rotación de la palanca 105° |
X8 | Rotación de la palanca 120° |
X9 | Rotación de la palanca 135° |
X10 | Rotación de la palanca 150° |
X11 | Rotación de la palanca 165° |
X12 | Rotación de la palanca 180° |
X13 | Rotación de la palanca 195° |
X14 | Rotación de la palanca 210° |
X15 | Rotación de la palanca 225° |
X16 | Rotación de la palanca 240° |
X17 | Rotación de la palanca 255° |
X18 | Rotación de la palanca 270° |
X19 | Rotación de la palanca 285° |
X20 | Rotación de la palanca 300° |
X21 | Rotación de la palanca 315° |
X22 | Rotación de la palanca 330° |
X23 | Rotación de la palanca 345° |
(11) | |
sin | Rodillo exterior (estándar) |
I | Rodillo interior |
(12) | |
sin | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
sin | Zona 2 y 22 |
3GD | Zona 2 y 22 |
2D | Zona 21 |
3D | Zona 22 |
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Diseño a EN 50047
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PS216-T11KA1-N200-3005-1 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103035474 |
EAN (European Article Number) |
4030661542607 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Forma de accionamiento según DIN EN 50047 |
A |
Material de la caja |
Plástico, reforzado con fibra de vidrio |
Datos generales - Características
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Maniobras |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca giratoria de rodillo N200 |
Material del rodillo |
Plástico |
Posición de las prensa-estopas |
inferior |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
40 N |
Velocidad de accionamiento, mínima |
60 mm/min |
Velocidad de accionamiento, máxima |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,34 mm² |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo |
0,8 Nm |
Nota (entrada de cable) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
32,5 mm |
Anchura del sensor |
31 mm |
Altura del sensor |
150,5 mm |
Diámetro del rodillo |
20 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Grado de polución según IEC/EN 60947-1 |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
400 A |
Categoría de utilización AC-15 |
240 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
3 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
3 A |
Elemento de conmutación |
1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA) |
Principio de conmutación |
Acción lenta con recorrido corto |
Cadencia |
5.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Gold-plated silver (AgNi 10 + Au 0,3µm) |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3 de marzo de 2021 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/7/2024 23:24