SMS 4-1000-1000
SMS 4-1000-1000
Descripción del tipo de producto: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Cara activa 250 x 500 mm |
500-500 | Cara activa 500 x 500 mm |
500-1000 | Cara activa 500 x 1000 mm |
750-1000 | Cara activa 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Cara activa 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Cara activa 1000 x 1500 mm |
- Diseño robusto
- Sistema modular de alfombras de contacto
- Posible, bajo demanda, dimensiones especiales
- Sin mantenimiento
- Montaje sencillo
- Superficie anti-deslizante
- Altamente resistente a agentes químicos
- No necesita resistencia adicional
- Sin base complementaria
- Cable de conexión de 4 hilos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
SMS 4-1000-1000 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101208369 |
EAN (European Article Number) |
4030661380148 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Aprobaciones - Normas
|
TÜV cULus |
Propiedades Globales
Normas |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
Material de la superficie / material de la superficie |
Poliuretano PUR |
Shore hardness |
78 ±5 A |
Grammage |
25 kg/m2 |
Tiempo de reacción, máximo |
25 ms |
Maintenance |
maintenance free Annual maintenance is recommended. |
Peso bruto |
30.000 g |
Datos generales - Características
Conectable en cascada |
Sí |
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hasta |
d |
Categoría de control según EN ISO 13849 |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), adecuado en |
2 |
Vida útil |
20 Año(s) |
Nota (categoría) |
Válido para las aplicaciones hasta un máx. de 52000 ciclos de conmutación/año y con un máx. de 60% de carga de contacto. Otras aplicaciones bajo consulta. |
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
Fuerza de accionamiento |
150 N |
Nota (fuerza de accionamiento) |
Con cuerpo redondo Ø 80 mm |
Inactive border |
16 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
6 m |
Conexión conector |
Cable |
Sección |
0,34 mm2 |
Sección |
22 AWG |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud |
1.000 mm |
Anchura |
1.000 mm |
Altura |
14 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridad |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T SRB-E-301ST PROTECT-SELECT-CC |
Nota - Resistencia a los agentes químicos
Resistencia del material (agua) |
resistente |
Resistencia del material (ácidos al 10%) |
resistente |
Resistencia del material (lejía al 10%) |
resistente |
Resistencia del material (gasolina) |
resistente |
Resistencia del material (aceite) |
resistente |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado del protocolo de pruebas
Certificado UL
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Principio de funcionamiento
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/4/2025 1:41