schmersal_s_icon.png

TQ 700-02

Número de artículo: 131192480

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
SISTEMA Datos
Product type description:

TQ 700-(1)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Thermoplastic enclosure
  • one-side operation / wire up to 10 m long
  • Position indicator
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • One tension force for cable lengths up to 10 m

Ordering data

Product type description

TQ 700-02

Article number (order number)

131192480

EAN (European Article Number)

8905236101908

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-07

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Plástico, termoplástico

Material of the housing cover

Plástico, termoplástico

Length of the wire, maximum

10 m

Gross weight

230 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

B10D Normally open contact (NO)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Mechanical data - Dimensions

Width

40,5 mm

Height

160 mm

Depth

42,2 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

Contacto normalmente cerrado (NC)

Switching principle

Acción lenta

Material of the contacts, electrical

Plata

Note

Note (General)

Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.

Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.

Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Diagrama

Declaración de conformidad CE
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TQ 700
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, January 19, 2024
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/4/2025 14:48