ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Tuotenumero:
103028145
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Tuotenumero:
103028145
- Kaukovapautus vaijerin avulla
- Käytettävissä hätäavaajana tai hätävapauttimena
- Suojavaipattoman terässydämen pituus: 4 m
- koko pituus: 6 m
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103028145 |
EAN (European Article Number) |
4030661522920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
469 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
52 mm |
leveys |
40 mm |
Korkeus |
21,4 mm |
Suojavaipattoman terässydämen |
4 m |
Bowdenvaijerin pituus |
6 m |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The solenoid interlock is not included in delivery. The solenoid interlock AZM400 is not included in delivery. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.9.2024 5.41