Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. AZ 355
  2. AZ 355
Arkisto
AZ 355

AZ 355

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Moninkertainen koodaus
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • Voidaan asentaa sileille pinoille
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
10 Tuotteet
Arkisto
AZ 355-02ZK-M20

AZ 355-02ZK-M20

Tuotenumero 101159367

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-03ZK

AZ 355-03ZK

Tuotenumero 101159136

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-03ZRK

AZ 355-03ZRK

Tuotenumero 101159138

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-11ZK-M20

AZ 355-11ZK-M20

Tuotenumero 101159368

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-11ZUEK

AZ 355-11ZUEK

Tuotenumero 101158998

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-12ZK-M20

AZ 355-12ZK-M20

Tuotenumero 101159369

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-12ZRK

AZ 355-12ZRK

Tuotenumero 101159137

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

Tuotenumero 101214734

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

Tuotenumero 101214994

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

Tuotenumero 101215405

Safety switch with separate actuator

10 löydetyt tulokset