AZ216-T12R-ST
AZ216-T12R-ST
- pieni runko
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
- Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ216-T12R-ST |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103053361 |
EAN (European Article Number) |
4030661634432 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
154 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Napojen lukumäärä |
8 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Kaapeliläpivientien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Pitovoima |
30 N |
Pakkoavausliike |
5 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
10 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Type of the fixing screws |
2x M4 |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Termination |
Connector plug M12 |
Kaapeliohjain |
1 x M20 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,34 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Note (Cable entry) |
Absetzlänge des Leiters 5...6mm |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector coding |
A |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
32,7 mm |
Leveys |
31 mm |
Korkeus |
104 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
24 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Note (Switching element) |
Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 3 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla |
Kytkentäperiaate |
slow action, positive break NC contact |
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
50 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
50 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Yksityiskohtainen kuva
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ215 AZ216 AZ315 AZ316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 4, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.2.2025 2.14