schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ

Tuotenumero: 103013499

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
Lvasenkätinen saranaovi
Roikeankätinen saranaovi

(2)
Aulkopuolista asennusta varten
Isisäpuolista asennusta varten

(3)
G1kahvalla
G2vääntönupilla

(4)
P1hätäavauksella
P20hätäavauksella, metalli (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen)
P25hätäavauksella, upotettu kahva (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen)
P30/P31lukkotangolla (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen)

(5)
ilmanilman lukituslevyä
SZlukituslevyllä (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • oikeille saranoiduille oville
  • Sisäisellä lukituslevyllä
  • Saranasuojusten ohjainpää
  • Käyttö helppoa ja intuitiivista
  • Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
  • Muita ovikahvoja ei tarvita
  • Ei työnny oviaukkoon

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ

Tuotenumero (tilausnumero)

103013499

EAN (European Article Number)

4030661493473

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Hyväksynnät - Standardit

Note

Hyväksyntä liittyen AZ/AZM201

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Ohjainpään materiaali

Sinkkivalu

Ohjainten materiaali

Alumiini, muovipinnoituksella

Hätäuloskäynti materiaali

Metalli, muovipäällystetty

Bruttopaino

1.197 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäavaus

Kyllä

Lukituslevy integroitu

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Kahva

kahva

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Oven sarana

Oikea

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

2.000 N

Sulkuvoima, maksimi

2.600 N

Actuator mounted

Ulko

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

94 mm

Ohjainpään leveys

115 mm

Ohjainpään korkeus

115 mm

Length of the emergency exit

68 mm

Ohjainpään hätäuloskäynti

115 mm

Hätäpoistumistien korkeus

115 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.10.2025 10.06