schmersal_s_icon.png

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Tuotenumero: 101195873

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
ilmanIDC-liitäntätapa
SKRuuviliitäntä

(2)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)

(3)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N
IYksilöllinen koodaus

(4)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(5)
ilmanholkkitiivisteen
STPistoke M12 x 1

(6)
B1vastakappaleella B1
B5vastakappaleella B5
B6Lvastakappaleella B6L
B6Rvastakappaleella B6R

(7)
ilmanKäsinvapautus
2197Käsinpalautus sivulta (jännitteellä avattava)
1637kultapinnoitetut koskettimet

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110 VACUs 110 VAC
230 VACUs 230 VAC

(1)
11/111 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
11/021 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
12/001 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) / -
12/111 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
12/021 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
02/012 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 avautuva kosketin (NC), -
02/102 avautuvaa kosketinta (NC), - / 1 sulkeutuva kosketin (NO), -

(2)
ilmanLukitusvoima 5 N
RLukitusvoima 30 N

(3)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(4)
B1vastakappaleella B1
B5vastakappaleella B5
B6Lvastakappaleella B6L
B6Rvastakappaleella B6R

(5)
1637kultapinnoitetut koskettimet

(6)
2197Käsinpalautus jännitteellä avattavaa tyyppiä varten
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • suojaeristys
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Pitkä käyttöikä
  • Korkea pitovoima

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Tuotenumero (tilausnumero)

101195873

EAN (European Article Number)

4030661362946

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Yleiset tiedot

yksilöllinen koodaus

Coding level according to EN ISO 14119

Korkea

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs

Bruttopaino

325 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

potentiaalivapaat koskettimet

Kyllä

Käsinvapautus

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

2

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

3

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Sulkeutuva kosketin (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla

Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Toimintasäde, minimi

140 mm

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

1.000 N

Sulkuvoima, maksimi

1.300 N

Pitovoima

30 N

Pakkoavausliike

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Pakkoavausvoima, minimi

17 N

Tunnistusnopeus, maksimi

2 m/s

Kiinnitys

Ruuvit

Type of the fixing screws

2x M4

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

1 x M20 x 1,5

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Kytkentärasia M12, 8-napainen, A-Koodaus

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

30 mm

Leveys

108 mm

Korkeus

75,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

12 W

Kytkinosa

Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 2 NC contacts

Note (Switching element)

Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, tai 3 NC koskettimet, tai 4 NC koskettimet galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla

Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla

Kytkentäperiaate

slow action, positive break NC contact

kytkentätaajuus

1.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Vastakappaleita ei voi tilata erikseen!

Avainaukon peite

The actuator is included in the scope of delivery

Huomautus

Note (General)

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mm

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mm

The axis of the hinge must be 13 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Note (Manual release)

oikea

takana

Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta

Käsinvapautusmahdollisuus sivulla

Käytä käsinvapautukseen M3 kolmiokanta-avainta (sisältyy toimitukseen)

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kytkentäkaavio

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 2.10.2025 18.40