schmersal_s_icon.png

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer: 101195873

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
zonderSnijklemmen
SKSchroefaansluitklemmen

(2)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)

(3)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N
IIndividuele codering

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
zonderkabelwartels
STStekker M12 x 1

(6)
B1met bediensleutel B1
B5met bediensleutel B5
B6Lmet bediensleutel B6L
B6Rmet bediensleutel B6R

(7)
zonderhulpontgrendeling
2197zijdelingse hulpontgrendeling (standaard bij de stekker- en ruststroomversie)
1637vergulde contacten

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC)
11/021 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 2 verbreekcontacten (NC)
12/001 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / -
12/111 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC)
12/021 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / 2 verbreekcontacten (NC)
02/012 verbreekcontacten (NC), - / 1 verbreekcontact (NC)
02/102 verbreekcontacten (NC), - / 1 maakcontact (NO), -

(2)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(3)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(4)
B1met bediensleutel B1
B5met bediensleutel B5
B6Lmet bediensleutel B6L
B6Rmet bediensleutel B6R

(5)
1637vergulde contacten

(6)
2197Hulpontgrendeling voor ruststroomprincipe
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Dubbel geïsoleerd
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • zeer geschikt voor frontale montage

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer (bestelnummer)

101195873

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661362946

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

IFA

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

algemene informatie

Individuele codering

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

hoog

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de bedieningssleutel

Roestvrij staal

Brutogewicht

325 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

ruststroomprincipe

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Aantal aanlooprichtingen

2

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

3

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, tot

c

Sturingscategorie

1

B10D verbreekcontact (NC)

2.000.000 schakelingen

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Opmerking (B10D maakcontact (NO))

Bij 10% Ie en ohmsche contactlast

Classificatie - Foutuitsluiting

Opgelet:

Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

Opmerking

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedieningsradius, minimum

140 mm

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

1.000 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

1.300 N

Arrêteerkracht

30 N

gedwongen verbrekingsweg

11 mm

Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal

8,5 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

17 N

Max. bedieningssnelheid

2 m/s

Bevestiging

Schroeven

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum

0,7 Nm

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum

1 Nm

Opmerking

Torx T10

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

1 x M20 x 1,5

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

30 mm

Breedte van de sensor

108 mm

Hoogte van de sensor

75,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +60 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +85 °C

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Beschermklasse

II

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2 A

Nominale voedingsspanning

24 VAC/DC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Stroomverbruik, maximum

12 W

Schakelelement

2 maakcontact (NO), 1 verbreekcontacten (NG)

Opmerking (schakelelement)

Wisselcontact met dubbele verbreking of 2 of 3 of 4 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen

Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact

Maximale schakelfrequentie

1.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Inschakelduur magneet

100 %

Testimpulsduur, maximum

5 ms

Testimpulsinterval, minimum

50 ms

Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

4 A

Elektrische gegevens - Hulpcontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Bedieningssleutel kan niet bijbesteld worden!

sleufafsluitstrip

De bedieningssleutel is bij de levering inbegrepen

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 140 mm

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 200 mm

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 13 mm moeten een vlak vormen

Opmerking (hulpontgrendeling)

rechts

onder

Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar

Zijdelingse hulpontgrendeling

Voor handmatige ontgrendeling met driekantsleutel M3 (in de levering inbegrepen)

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AZM 170 I
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3 augustus 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31/05/2025 10:35