schmersal_s_icon.png

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Ürün numarası: 101195873

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
yokIDC sonlandırma metodu
SKVida bağlantısı

(2)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(3)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N
ITek olarak kodlama

(4)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(5)
yokkablo salmastrası
STKonektör M12 x 1

(6)
B1Ile aktüatör B1
B5Ile aktüatör B5
B6LIle aktüatör B6L
B6RIle aktüatör B6R

(7)
yokManuel bırakma
2197Yandan manuel serbest bırakma (kilidi açma kuvveti)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Normalde açık kontakt (NO), 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC)
11/021 Normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC)
12/001 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC)
12/111 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC)
12/021 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC)
02/012 Açıcı düzen (NC), - / 1 açıcı düzen (NC)
02/102 Açıcı düzen (NC), - / 1 normalde açık kontakt (NO), -

(2)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(3)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(4)
B1Ile aktüatör B1
B5Ile aktüatör B5
B6LIle aktüatör B6L
B6RIle aktüatör B6R

(5)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(6)
2197Kilidi açma kuvveti için manuel bırakma
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Çift izolasyonlu
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt tasarım
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Etkili tutma kuvveti

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Ürün numarası (sipariş numarası)

101195873

EAN (European Article Number)

4030661362946

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

IFA

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

genel bilgiler

Tek olarak kodlama

Coding level according to EN ISO 14119

Yüksek

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Malzeme, aktüatör

Paslanmaz çelik

Brüt ağırlık

325 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti

Evet

Manuel bırakma

Evet

Kumanda yönü sayısı

2

Yardımcı kontaktların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

3

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie de ohmic kontakt yükü

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Aktüatör yarı çapı, minimum

140 mm

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti

1.000 N

Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N}

1.300 N

Mandallama kuvveti

30 N

pozitif fren hareketi

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

17 N

Kumanda hızı, maximum

2 m/s

Montaj

Vidalar

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

1 x M20 x 1,5

Konektör, konektör

Vida terminalleri

Konektör fişi M12, 8-kutup, A-kodlama

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

108 mm

Sensörün yüksekliği

75,5 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

4 kV

Overvoltage category

III

Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1

3

Elektriksel veriler

Termal test akımı

2 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı

1.000 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

12 W

Anahtarlama elemanı

Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 2 NC contacts

Note (Switching element)

Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC or 3 NC or 4 NC contacts, with galvanically separated contact bridges

Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Yedek parça olarak mevcut değildir

Slot sızdırmazlık tapaları

The actuator is included in the scope of delivery

Note

Note (General)

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 140 mm

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 200 mm

The axis of the hinge must be 13 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Note (Manual release)

sağ

taban

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

Yan yüzeyde ek manuel açma

For manual release using triangular key M3 (included in delivery)

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Diyagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 29.12.2024 18:52