Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Turvasolenoidilukot
  2. AZM 200 D
Arkisto
AZM 200 D

AZM 200 D

  • Muovikotelo
  • Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi
  • Käsinvapautus
3 Tuotteet
Arkisto
AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

Tuotenumero 101217604

Solenoid interlock

Arkisto
MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

Tuotenumero 103006851

Solenoid interlock

Arkisto
AZM 200SK-T-SD2PA

AZM 200SK-T-SD2PA

Tuotenumero 101193284

Solenoid interlock

3 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit