Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Arkisto
  2. Turvasolenoidilukot

Turvasolenoidilukot

Arkisto
AZM 40

AZM 40

Mene luokkaan
Arkisto
AZM 161

AZM 161

  • •Suuri liitinkotelo
  • •Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Koskettimet
  • •Pitkä käyttöikä
Mene luokkaan
Arkisto
AZM 170

AZM 170

  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kompakti muoto
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Korkea pitovoima
Mene luokkaan
Arkisto
AZM190

AZM190

  • •Muovikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°
  • •2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •Kytkentärasia
  • •Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin
  • •Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi
  • •Ruuviliitäntä
Mene luokkaan
Arkisto
AZM 200

AZM 200

Mene luokkaan
Arkisto
AZM 200 D

AZM 200 D

Mene luokkaan
Arkisto
AZM 201

AZM 201

Mene luokkaan
Arkisto
AZM 201 D

AZM 201 D

  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Muovikotelo
  • •Käsinvapautus
  • •Älykäs diagnosointi
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •Korkea pitovoima 2000 N
  • •Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • •sopii sarana- ja liukuoviin
Mene luokkaan
Arkisto
AZM300

AZM300

Mene luokkaan
Arkisto
AZM 400

AZM 400

Mene luokkaan
Arkisto
AZM 415

AZM 415

  • •Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • •Metallikotelo
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •Vankka rakenne
  • •Pitkä käyttöikä
  • •2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •Ruuviliitäntä
Mene luokkaan
Arkisto
MZM 100

MZM 100

Mene luokkaan
Arkisto
MZM 120

MZM 120

  • •Muovikotelo
  • •Turvakytkimiä on käytettävä mekaanisina päätypysäyttiminä
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • •Säädettävä pitovoima
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • •Älykäs diagnosointi
  • •Itsevalvova sarjakytkentä
Mene luokkaan
Arkisto
AZM 150

AZM 150

Mene luokkaan