Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Turvasolenoidilukot
  2. AZM 201 D
Arkisto
AZM 201 D

AZM 201 D

  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Muovikotelo
  • Älykäs diagnosointi
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • sopii sarana- ja liukuoviin
5 Tuotteet
Arkisto
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Tuotenumero 103026879

Solenoid interlock

Arkisto
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Tuotenumero 103026877

Solenoid interlock

Arkisto
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Tuotenumero 103042149

Solenoid interlock

Arkisto
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Tuotenumero 103042147

Solenoid interlock

Arkisto
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Tuotenumero 103046770

Solenoid interlock

5 löydetyt tulokset