AZM201BZ-ST-T-AS-P
AZM201BZ-ST-T-AS-P
Tuotekuvaus: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Solenoidilukko valvottu |
B | Vastakappale valvottu |
BZ | Yhdistetty kielen ja solenoidin valvonta |
(2) | |
ilman | vakiomallinen koodaus |
I1 | yksilöllinen koodaus |
I2 | yksilöllinen koodaus, opetettava uudelleen |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
P | |
P | Solenoidin syöttö POIS, 24 VDC (Aux) |
- Muovikotelo
- Korkea pitovoima 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- suojaeristys
- Pitkä käyttöikä
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
- Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM201BZ-ST-T-AS-P |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103025873 |
EAN (European Article Number) |
4030661524313 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Yleiset tiedot |
Yleinen koodaus |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Riskin kesto, maksimi |
200 ms |
Bruttopaino |
541 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
Actuator and interlock combined monitored |
Kyllä |
Asennoituva |
Kyllä |
Käsinvapautus |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Turvalähdöt - Lukitustoiminto
Performance Level, up to |
e |
Luokka |
4 |
PFH arvo |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
PFD arvo |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2 000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Sulkuvoima, maksimi |
2 600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Pitovoima |
30 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
50 mm |
Leveys |
40 mm |
Korkeus |
220 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Käynnistysviive, maksimi |
4 000 ms |
Kytkentätaajuus, maksimi |
1 Hz |
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Virrankulutus, maksimi |
100 mA |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Specification |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-koodi |
0x7 |
AS-i, ID-koodi |
0xB |
AS-i, ID-koodi1 |
0xF |
AS-i, ID-koodi2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Input, Channel 2 |
Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Outputs, DO 0 |
Solenoidiohjaus |
AS-i Outputs, DO 1 |
Ei käytössä |
AS-i Outputs, DO 2 |
Ei käytössä |
AS-i Outputs, DO 3 |
Ei käytössä |
AS-i Parameter bits, P0 |
Suojaoven- ja kielentunnistus |
AS-i Parameter bits, P1 |
Solenoidilukko lukittu |
AS-i Parameter bits, P2 |
Kelajännite sallituissa rajoissa |
AS-i Parameter bits, P3 |
Laitevirhe (FID) |
Note (AS-i Parameter bits) |
FID: oheislaitevirhe |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella |
Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Current consumption |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Tila ja diagnoosi: lähetin + vastaanotin (2) Punainen LED: laitevirhe (3) Keltainen LED: Laitteen tila |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. Kolmioavain manuaaliavaukseen AZM 201 |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Huomautus
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.4.2024 19.05