schmersal_s_icon.png
AZM 40

AZM 40

  • Pieni, tasainen runko
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • Lukitusvoima 40 N
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
  • Sama malli kääntö- ja liukuoviin
  • Vaikuttaja käännettävissä portaattomasti 180 astetta
  • Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Tuotekuvaus:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZLukituksen valvonta >
BOhjainpää valvottu

(2)
ilmanVakiomallinen koodaus
I1Yksilöllinen koodaus
I2yksilöllinen koodaus, useita opetettavia

(3)
ilmanUpotusporaukset uppokantaruuveja varten (standardi)
PHKotelotasot päällysruuveja varten
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Yleiset tiedot

Kiinnitys

Ohjainpää valvottu

Lukituksen valvonta

AZM40Z-ST-1P2P

Tuotenumero 103034187

Solenoid interlock

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037333

Solenoid interlock

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Tuotenumero 103034188

Solenoid interlock

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037334

Solenoid interlock

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Tuotenumero 103034189

Solenoid interlock

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037335

Solenoid interlock

AZM40B-ST-1P2P

Tuotenumero 103034193

Solenoid interlock

AZM40B-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037330

Solenoid interlock

AZM40B-I1-ST-1P2P

Tuotenumero 103034194

Solenoid interlock

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037331

Solenoid interlock

AZM40B-I2-ST-1P2P

Tuotenumero 103034195

Solenoid interlock

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037332

Solenoid interlock




Järjestelmäkomponentit

AZM40-B1
AZM40-B1

  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

AZM40-B1-3121
AZM40-B1-3121

  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

AZM40-B1-PH
AZM40-B1-PH

  • Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
  • Easy adjustment

ACC-AZM40-LEV-T
ACC-AZM40-LEV-T

  • Emergency exit lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting inside of the hazardous area


ACC-AZM40-LEV-N
ACC-AZM40-LEV-N

  • Emergency release lever

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • suitable for mounting outside of the hazardous area


ACC-AZM40-PT-T-40MM
ACC-AZM40-PT-T-40MM

  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


ACC-AZM40-PT-T-170MM
ACC-AZM40-PT-T-170MM

  • Push button emergency exit

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


ACC-AZM40-PT-N-40MM
ACC-AZM40-PT-N-40MM

  • Push button emergency release

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • ideally suited for a frame thickness of 40 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


ACC-AZM40-PT-N-170MM
ACC-AZM40-PT-N-170MM

  • Push button emergency release

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm


SZ40
SZ40

  • Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
  • Komplekseihin laitteistoihin
  • Estää kytkimen aktivoimisen
  • Lukituslevy, jossa 6 reikää

MP-AZM40
MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 8-napainen

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 8-napainen

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 8-napainen

A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 8-napainen

A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • kääntyvä
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 8-napainen

ACC-AZM40-ADJ-1
ACC-AZM40-ADJ-1

  • Adjustment tool for optimal installation of solenoid interlock and actuator
  • Optional customer-side printing of the 3D part (STL file under “Pictures” --> “Dimensional drawing miscellaneous”)