Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Painikkeet ja merkkilamput
  2. DHS-ovenkahvajärjestelmä
DHS-ovenkahvajärjestelmä

DHS-ovenkahvajärjestelmä

  • Door handle in an ergonomical design
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards
  • With door handle illumination and/or illuminated pushbutton
11 Tuotteet
DHS-U1-BKWH

DHS-U1-BKWH

Tuotenumero 103053675

Door handle system

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-LT

Tuotenumero 103053688

Door handle system

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

Tuotenumero 103053692

Door handle system

DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

Tuotenumero 103053689

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

Tuotenumero 103053676

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247

Tuotenumero 103064554

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB

Tuotenumero 103053691

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB-3247

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB-3247

Tuotenumero 103064556

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219

DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219

Tuotenumero 103060703

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

Tuotenumero 103053677

Door handle system

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT-3247

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT-3247

Tuotenumero 103064557

Door handle system

11 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit