AZM40-B1
Tuotenumero:
103034199
AZM40-B1
Tuotenumero:
103034199
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM40-B1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103034199 |
EAN (European Article Number) |
4030661535241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
192 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
40 mm |
Ohjainpään leveys |
40 mm |
Ohjainpään korkeus |
20 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Sovellusesimerkki yleensä
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 15.45