schmersal_s_icon.png

AZR31S1/24VDC

Tuotenumero: 101049677

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • Turvapysäytysvahdit
  • Pysähdyksen anturiton tunnistus sähkömagneettikentän valvonnan avulla
  • Suora liitäntä kolmevaihemoottoreihin
  • Sopii kytkettäväksi taajuusmuuttajaan, jonka lähtöasteen tiedot ovat seuraavat:
    Lähtötaajuusalue 0 ... 1000 Hz;
    välipiirin kytkentätaajuus enintään 16 kHz;
    moottorin jännitealue 0 ... 400 V
  • Turvapysäytysmonitorin käyttöönotto ei vaadi parametrien syöttämistä.
  • 3 turvakoskettimet, STOP 0
  • 1 Hälytyslähtö

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

AZR31S1/24VDC

Tuotenumero (tilausnumero)

101049677

EAN (European Article Number)

4250116202546

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

EN 60068-2-78

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

400 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ledien lukumäärä

5

Turvakoskettimien lukumäärä

3

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

PFH arvo

2,00 x 10⁻⁸ /h

Mission time

20 Vuosi

Common Cause Failure (CCF), minimi

65

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, stop 0, up to

e

Luokka, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Pistokeliitin

Jäykkä tai taipuisa

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

45 mm

Korkeus

73,2 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Taajuusalue

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisjännite DC, minimi

20,4 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

28,8 VDC

Sähköinen virrankulutus, maksimi

3,2 W

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Kaapelipituus (master/slave), maksimi

10 m

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

80 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti

20 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, maksimi

15 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, pysähtymisen tunnistamisen jälkeen, noin {ms}

7.000 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

20 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

AgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Relelähtö (apukosketin)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Tilanäyttö

Indicated operating states

OUT, vihreä: sallittu toiminta

ON: vihreä, syöttöjännite UB/

ERR, punainen: virhe kanava A + B

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

turvapysäytysvalvonta

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.

Anturiton pysäytysmonitori valvoo kolmivaihemoottorin sähkömagneettista kenttää.

SRB-turvareleet valvovat suojuksen asentoa.

Turvaoven valvonta turvasolenoidilukon ja erillisellä vastakappaleella varustetun turvakytkimen (A ja B) avulla.

NO-kosketin (E) suorittaa avauksen vain, kun alasajoliike on peruutettu.

Ovi on avattava vapautuksen jälkeen.

Suojaoven valvontaan

103034847 SSW303HV
  • Turvapysäytysvahdit
  • 3 turvakoskettimet
  • Pysähdyksen anturiton tunnistus sähkömagneettikentän valvonnan avulla
  • Suora liitäntä kolmevaihemoottoreihin

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZR31S1
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module for motor standstill monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved
the full quality assurance system,
referred to in Appendix X, 2006/42/EC:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 4, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.9.2025 19.50