schmersal_s_icon.png

BETAETIGER AZ/AZM 415-B1

Tuotenumero: 101128545

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Liukuoville
  • Joustava avain
  • Joustoliike jopa 6 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BETAETIGER AZ/AZM 415-B1

Tuotenumero (tilausnumero)

101128545

EAN (European Article Number)

4030661104478

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs (V2A)

Bruttopaino

135 g

Mekaaniset tiedot

Vastakappale

suora

Poikittaisvoima

25 000 N


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.5.2025 8.32