ACTUATOR AZ/AZM 415-B3
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101144797 |
EAN (European Article Number) |
4030661134314 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
165 g |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
250 mm |
Vastakappale |
suora joustava |
Poikittaisvoima |
25 000 N |
Huomautus
Note (General) |
The axis of the hinge must be 36 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. The sockets are equipped with pin holes. The use of dowel pins prevents disassembly of the actuator. By the adjustment of the hexagon socket screws "a", the actuators can be fitted any desired position. This actuator can also be used for sliding doors. Actuating radius adjustable, minimum 250, using an hexagonal key wrench 4 A/F |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.4.2024 8.02