ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
Tuotenumero:
101142540
ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
Tuotenumero:
101142540
- Liukuoville
- liukukahva ja kuulapidin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101142540 |
EAN (European Article Number) |
4030661282992 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Brass |
Bruttopaino |
605 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Poikittaisvoima |
12 500 N |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
237 mm |
Ohjainpään leveys |
60 mm |
Ohjainpään korkeus |
69,5 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.9.2024 0.52