![BNS-B20](/upload/orig/10/00/20/48/PHO_PRO_CAT_kb-20f01_SALL_AIN_V2.png)
BNS-B20
- Muovikotelo
- Kosketukseton turvakytkin
- Ei työnny oviaukkoon
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Korvaa ovikahvan ja turvakytkimen, muita ovitarvikkeita ei tarvita
- Nykyaikainen, symmetrinen muotoilu
- Manipuloinnin esto integroidun koodatun turva-anturin ansiosta
- Ergonominen käyttö
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus / 4 Ruuvit
Tuotekuvaus: BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
G | kytkentätilan LED-näytöllä |
(3) | |
ilman | Kiinteä kaapeli alla |
H | Kiinteä kaapeli takana |
ST | Pistokkeella M12 alhaalla |
(4) | |
L | Vasemmanpuoleisesti saranoitu ovi (vain kiinteällä kaapelilla alhaalla tai pistokeversiolle) |
R | Oikeanpuoleisesti saranoitu ovi (vain kiinteällä kaapelilla alhaalla tai pistokeversiolle) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä
Järjestelmäkomponentit
Actuator