ArkistoAZM 161•Suuri liitinkotelo•Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5•Muovikotelo•suojaeristys•Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko•130 mm x 90 mm x 30 mm•6 Koskettimet•Pitkä käyttöikäMene luokkaan
ArkistoAZM 170•Muovikotelo•suojaeristys•Kompakti muoto•90 mm x 84 mm x 30 mm•Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko•Pitkä käyttöikä•Korkea pitovoimaMene luokkaan
ArkistoAZM190•Muovikotelo•Pitkä käyttöikä•Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko•89 mm x 178 mm x 41 mm•Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°•2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5•Kytkentärasia•Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin•Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi•RuuviliitäntäMene luokkaan
ArkistoAZM 201 D•Suojausluokka IP 66, IP 67•Muovikotelo•Käsinvapautus•Älykäs diagnosointi•3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön•Korkea pitovoima 2000 N•Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa•sopii sarana- ja liukuoviinMene luokkaan
ArkistoAZM 415•Säädettävä kuulapidin 400 N asti•Metallikotelo•Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko•Vankka rakenne•Pitkä käyttöikä•2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5•RuuviliitäntäMene luokkaan
ArkistoMZM 120•Muovikotelo•Turvakytkimiä on käytettävä mekaanisina päätypysäyttiminä•40 mm x 179 mm x 40 mm•Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä•Säädettävä pitovoima•3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön•Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa•Älykäs diagnosointi•Itsevalvova sarjakytkentäMene luokkaan