EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Tuotekuvaus: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
02/11 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
02/20 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
02/02 | 4 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(3) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
- EX-vyöhyke 22
- Metallikotelo
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Sulkuvoima 3500N
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
22 |
Räjähdyssuojausluokka |
3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
910 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
4 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Törmäysenergia, maksimi |
4 J |
Sulkuvoima |
3 500 N |
Lukitusvoima, minimi |
80 N |
Lukitusvoima, maksimi |
400 N |
Pakkoavausliike |
5 mm |
Pakkoavausvoima, minimi |
15 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
7 mm |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
12 mm |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
46,5 mm |
Leveys |
130 mm |
Korkeus |
100 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Nimellisjännite |
24 VAC |
Nimellisjännite |
24 VDC |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
10 W |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug |
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
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 6.03