schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-0330-14-H

Tuotenumero: 103047651

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • Erottelukyky 14 ja 30 mm
  • Integroitu kontaktorin valvonta

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-SLC440-ER-0330-14-H

Tuotenumero (tilausnumero)

103047651

EAN (European Article Number)

4030661619316

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

ATEX

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

1

21

Räjähdyssuojausluokka

2G

2D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Kotelon materiaali

Shatterproof glass

Reaktioaika, maksimi

10 ms

Reaction time with beam coding A, maximum

15 ms

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Kontaktorin valvonta, integroitu

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Loppuhäivitystoiminto

Kyllä

7-segmenttinen näyttö

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

32

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Suojausalueen korkeus

330 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0,3 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

7 m

Wave length of the laserdiode

850 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12, 8-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 4-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Leveys

100 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,25 A

Turvalähtö

short-circuit proof, p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series EX-SLC440
Series EX-SLG440
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX) 2)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 ID n°: 0044ID n°: 2261
Type Examination Certificate:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 9.9.2025 2.08