EX-SLC440-ER-0330-14-H
EX-SLC440-ER-0330-14-H
- Ex-Sone 1 og 21
- Oppløsning 14 og 30 mm
- Integrert kontaktorkontroll
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-SLC440-ER-0330-14-H |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103047651 |
EAN (European Article Number) |
4030661619316 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Tillatelser - Standard
|
ATEX |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-28 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
1 21 |
Eksplosjonsvern-kategori |
2G 2D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 61496-1 |
Kapslingsmateriale |
Shatterproof glass |
Reaksjonstid, maksimum |
10 ms |
Reaction time with beam coding A, maximum |
15 ms |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperre |
Ja |
Kontaktorovervåkning integrert |
Ja |
Lysstrålekoding |
Ja |
Utblendingsfunksjon |
Ja |
7-segmentsdisplay |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
32 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Høyde for beskyttelsesfeltet |
330 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
7 m |
Bølgelengde for laserdiode |
850 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
Mekaniske data - mål
Bredde på sensor |
100 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,25 A |
Sikkerhetsutgang |
short-circuit proof, p-type |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sett med 2 monteringsvinkler |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
ATEX-Zertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Series EX-SLC440 Series EX-SLG440 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) 2) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-28:2015 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | 1) TÜV NORD CERT GmbH | 2) TÜV CYPRUS |
Langemarckstr. 20, 45141 Essen | Papaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia | |
Germany | Cyprus | |
ID n°: 0044 | ID n°: 2261 |
Type Examination Certificate: | 1) 44 205 16019910 | 2) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 13, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.08.2024, 14:04