schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-0330-14-H

Artikelnummer: 103047651

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • Ex-zone 1 og 21
  • Opløsning 14 og 30 mm
  • Sikkerhedsdrift
  • Integreret kontaktorkontrol
  • Strålingskodning

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-SLC440-ER-0330-14-H

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103047651

EAN (European Article Number)

4030661619316

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

ATEX

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

1

21

Eksplosionsbeskyttet kategori

2G

2D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Materiale til kapsling

Brudsikkert glas

Reaktionstid, maksimum

10 ms

Reaction time with beam coding A, maximum

15 ms

Generelle data - egenskaber

Genstartspærre

Ja

Kontaktorovervågning

Ja

Strålekodning

Ja

Fade-out-funktion

Ja

7-delt display

Ja

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal stråler

32

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

4

Mekaniske data

Højde på beskyttelsesfelt

330 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

7 m

Følernes bølgelængde

850 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Tilslutning

Tilslutning Stik, Modtager

Indbygningsstik M12, 8 polet

Tilslutning, Stik, Sender

Indbygningsstik M12, 4 polet

Mekaniske data - afmåling

Bredde på føler

100 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP66

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Elektrisk data

Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,25 A

Version

kortslutningssikker, P-type

Inkluderet

Inkluderet

Sæt med 2 montagevinkler

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB-E 301

Bemærk

Bemærk (generelt)

I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA.

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series EX-SLC440
Series EX-SLG440
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX) 2)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 ID n°: 0044ID n°: 2261
Type Examination Certificate:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.08.2025 17.10