schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-0330-14-H

Artikelnummer: 103047651

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • EX-Zone 1 und 21
  • Auflösung 14 und 30 mm
  • Schutzbetrieb
  • integrierte Schützkontrolle
  • Strahlcodierung

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-SLC440-ER-0330-14-H

Artikelnummer (Bestellnummer)

103047651

EAN (European Article Number)

4030661619316

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ATEX

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

1

21

Explosionsschutz-Kategorie

2G

2D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Werkstoff des Gehäuses

Bruchfestes Glas

Reaktionszeit, maximum

10 ms

Reaktionszeit mit Strahlkodierung A, maximum

15 ms

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Schützkontrolle integriert

Ja

Strahlcodierung

Ja

Ausblendfunktion

Ja

7-Segment Anzeige

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

32

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Höhe des Schutzfeldes

330 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0,3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

7 m

Wellenlänge der Laserdiode

850 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 4-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite des Sensors

100 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP66

Umgebungstemperatur

-25 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,25 A

Ausführung der Schaltelemente

kurzschlussfest, p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E 301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Serie EX-SLC440
Serie EX-SLG440
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) 2)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 Kenn-Nr.: 0044Kenn-Nr.: 2261
Baumusterprüfbescheinigung:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 13. Januar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.09.2025, 09:50