schmersal_s_icon.png

KA-0804

Tuotenumero: 101207741

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • laitteelle Lähetin
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 4-napainen
  • laitteelle SLC/SLG

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

KA-0804

Tuotenumero (tilausnumero)

101207741

EAN (European Article Number)

4030661639178

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Yleiset ominaisuudet

Muotoilu

suora

Liitäntä (sähköinen)

naarasliitin

Kotelon materiaali

Muovi

Mutterien materiaali

Metalli, CuZn, niklattu

Kotelon väri

musta

Bruttopaino

200 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Napojen lukumäärä

4

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

100 jaksot

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Number of cable wires

4

johdon poikkipinta-ala

0,34 mm2

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

ISO-kierteen halkaisija

M12

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature (Cable)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Operating voltage

250__

Rated operating voltage

250 VAC

Kosketinkuorma

4

Koskettimen materiaali, sähköinen

Metalli, CuZn, kullattu

Nastojen liitännät

PIN 1

Ruskea

PIN 2

Valkoinen

PIN 3

Sininen

PIN 4

musta


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.8.2025 21.54