KA-0805
Tuotenumero:
101207742
KA-0805
Tuotenumero:
101207742
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- laitteelle Lähetin
- Kiinteällä kaapelilla
- 4-napainen
- laitteelle SLC/SLG
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
KA-0805 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101207742 |
EAN (European Article Number) |
4030661639185 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Yleiset ominaisuudet
Muotoilu |
suora |
Liitäntä (sähköinen) |
naarasliitin |
Kotelon materiaali |
Muovi |
Mutterien materiaali |
Metalli, CuZn, niklattu |
Kotelon väri |
musta |
Bruttopaino |
410 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä |
4 |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
4 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
100 jaksot |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
10 m |
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Number of cable wires |
4 |
johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
ISO-kierteen halkaisija |
M12 |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
250__ |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Kosketinkuorma |
4 |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Metalli, CuZn, kullattu |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
Ruskea |
PIN 2 |
Valkoinen |
PIN 3 |
Sininen |
PIN 4 |
musta |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.9.2025 3.52