schmersal_s_icon.png

KA-0974

Tuotenumero: 101217615

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • 8-napainen
  • Kiinteällä kaapelilla
  • laitteelle SLC/SLG

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

KA-0974

Tuotenumero (tilausnumero)

101217615

EAN (European Article Number)

4030661412863

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Yleiset ominaisuudet

Liitäntä (sähköinen)

naarasliitin

Bruttopaino

107 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Halogen free

Ei

Cable drag chain suitable

Ei

Napojen lukumäärä

8

Kaapelijohtojen lukumäärä

3

Mekaaniset tiedot

Vääntömomentti, maksimi

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

1 m

Number of cable wires

3

johdon poikkipinta-ala

0,34 mm2

Colour of the Cable mantle

Grey

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Mekaaniset tiedot - Mitat

ISO-kierteen halkaisija

M12

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Sähköiset tiedot

Operating voltage

60__

Terminen nimellisvirta

2 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Nimellisvirta

2.000 mA

Huomautus

Note (General)

Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.9.2025 3.12