schmersal_s_icon.png

KA-0980

Tuotenumero: 101213352

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • 12-napainen
  • Kiinteällä kaapelilla
  • laitteelle SLC/SLG

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

KA-0980

Tuotenumero (tilausnumero)

101213352

EAN (European Article Number)

4030661397733

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Yleiset ominaisuudet

Muotoilu

suora

Liitäntä (sähköinen)

naarasliitin

Kotelon materiaali

Muovi

Mutterien materiaali

Metalli, CuZn, niklattu

Kotelon väri

musta

Bruttopaino

283 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Napojen lukumäärä

12

Kaapelijohtojen lukumäärä

12

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

100 jaksot

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Number of cable wires

12

johdon poikkipinta-ala

0,3 mm2

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

ISO-kierteen halkaisija

M12

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature (Cable)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Rated operating voltage

30 VDC

Kosketinkuorma

2

Koskettimen materiaali, sähköinen

Metalli, CuZn, kullattu

Nastojen liitännät

PIN 1

Ruskea

PIN 2

Sininen

PIN 3

Valkoinen

PIN 4

green

PIN 5

pink

PIN 6

yellow

PIN 7

black

PIN 8

grey

PIN 9

red

PIN 10

violet

PIN 11

grey-pink

PIN 12

red-blue


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.9.2025 3.12