schmersal_s_icon.png

MONTAGEPLATTE MP AZ/AZM200-B30

Tuotenumero: 101194218

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Mounting plate for easy and quick assembly
  • Metal, powder-coated
  • suitable for left and right hinged doors

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MONTAGEPLATTE MP AZ/AZM200-B30

Tuotenumero (tilausnumero)

101194218

EAN (European Article Number)

4030661498218

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Kotelon pinnoitteen materiaali

jauhepinnoitus

Materiaali

Metalli

Tuotteen väri

Black

Bruttopaino

688 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

162 mm

Korkeus

115 mm

Syvyys

5 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

1x Asennuslevy

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

AZ/AZM200-B30-G1/G2

AZ/AZM201-B30-G1/G2


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.6.2025 15.50