MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P1
Tuotenumero:
101194224
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P1
Tuotenumero:
101194224
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MOUNTING PLATE MP AZ/AZM200-P1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101194224 |
EAN (European Article Number) |
4030661361697 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon pinnoitteen materiaali |
jauhepinnoitus |
Materiaali |
Metalli |
Tuotteen väri |
Black |
Bruttopaino |
714 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
162 mm |
Korkeus |
115 mm |
Syvyys |
5 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
1x Asennuslevy |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
AZ/AZM200-B30-P1 AZ/AZM201-B30-P1 |
Tuotekuva( luettelokuva)
Kokoonpanoesimerkki
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.4.2024 10.12