MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200
Tuotenumero:
101214126
MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200
Tuotenumero:
101214126
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101214126 |
EAN (European Article Number) |
4030661399126 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon pinnoitteen materiaali |
jauhepinnoitus |
Materiaali |
Metalli |
Tuotteen väri |
Black |
Bruttopaino |
1.230 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Syvyys |
5 mm |
Note |
see dimensional drawing |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
2x asennuslevy, 2x asennusruuvit |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
AZ/AZM201-B30-G1/G2 AZM 201 + BDF200 |
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 3.8.2025 4.23