schmersal_s_icon.png

NHSNH40/O.VA-PL.-3034

Tuotenumero: 103034395

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
withoutBlack toggle with silver background
NHRed toggle with yellow background

(2)
1616A version
4040A version
6363A version

(3)
/2-POL2-pole version (16A version only)
/4-POL4-pole version (16A version only)
withoutWith strengthening plate (only 40A & 63A version)
/O.VA-PL.Without strengthening plate and with marking plate (NHS-4...) (only 40A & 63A version)

(4)
-3034With small marking plate (Instead of NHS-4 ... sign with NHS-9 ... sign) (only 40A & 63A version)
-3037with mounted additional terminals for N and PE (only 40A & 63A version)
-3050Main switch block rotated 90 ° (connection terminals horizontal)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Suojausluokka IP 69K
  • Asennusaukko Ø 22,3 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

NHSNH40/O.VA-PL.-3034

Tuotenumero (tilausnumero)

103034395

EAN (European Article Number)

4030661536262

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

hygiene tested

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Muotoilu

Main switches 40A

Design

Small marking plate

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

Vapaa

Vipu

pitkä

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Merkintäkyltin materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Kiinnikkeen materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Ohjainten materiaali

Muovi

Asennusalustan materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Eturenkaan materiaali

ABS, kromattu

Toimintaelimen väri

punainen

Merkkikilven väri

keltainen

Kiinnikkeen väri

Hopea

Kosketinelementin väri

musta

Eturenkaan väri

Hopea

Paljetiivisteen väri

musta

Bruttopaino

550 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Kytkentäasentojen lukumäärä

1

Number of main contacts

3

Mekaaniset tiedot

Vapautus

Palautus vääntämällä

lukitusasento

oikea

Mekaaninen elinikä, minimi

100 000 kytkentäalue

Kulma, kytkentäkulma, oikea

90 °

Kiinnitys

Ruuvit

Ruuvin kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Mounting position main contacts

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Kaapelikoko, minimi

1 mm², jäykkä

0,75 mm², taipuisa

Kaapelikoko, maksimi

10 mm², jäykkä

6 mm², taipuisa

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

8 AWG

Liittimien kiristysvääntömomentti

2,5 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

72 mm

Korkeus

29 mm

Mounting height

32 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Asennussyvyys

85 mm

Note (Mounting depth)

Lisäpistokeliitin

toimipäiden halkaisijat

45 mm

Kauluksen halkaisija

44,5 mm

Kahvan pituus

52 mm

Painikeosan halkaisija

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1,5 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Note

Per kotelo

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Iskunkestävyys

30 g / 18 ms

tärinänkestävyys

20 g / 10 ... 150 Hz

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

15 000 A

Kytkentäteho, AC-3

11 000 W

Kytkentäteho, AC-23

15 000 W

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O

Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.2.2025 3.41