NHSNH40/O.VA-PL.-3034
NHSNH40/O.VA-PL.-3034
Downloads
Produkt-typebetegnelse: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
uten | Schwarzer Knebel mit silbernem Untergrund |
NH | Roter Knebel mit gelbem Untergrund |
(2) | |
16 | 16A Ausfürung |
40 | 40A Ausführung |
63 | 63A Ausführung |
(3) | |
/2-POL | Zweipolige Ausführung (nur 16A Version) |
/4-POL | Vierpolige Ausführung (nur 16A Version) |
uten | mit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version) |
/O.VA-PL. | ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version) |
(4) | |
-3034 | mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version) |
-3037 | mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version) |
-3050 | Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal) |
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NHSNH40/O.VA-PL.-3034 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103034395 |
EAN (European Article Number) |
4030661536262 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000216 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000216 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versjon |
Hovedbryter 40A |
Design |
Small marking plate |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Veksle |
lenge |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Materialet i identifikasjonsplate |
Rustfritt stål (V4A) |
Materialet i braketten |
Rustfritt stål (V4A) |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i monteringsplaten |
Rustfritt stål (V4A) |
Materialet i frontring |
ABS, krombelagt |
Farge for Betjeningsdel |
rød |
Farge i identifikasjonsplaten |
gul |
Farge, på braketten |
Sølv |
Farge på kontaktelement |
Svart |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på belgene |
Svart |
Bruttovekt |
550 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Antall bryterposisjoner |
1 |
Antall hovedkontakter |
3 |
Mekaniske data
Opplåsing |
Roterende åpner |
Forriglingsposisjon |
høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
Koblingsvinkel, høyre |
90 ° |
Montering |
Skruer |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Monteringsposisjon hovedkontakter |
0° |
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum |
1 mm², stiv 0,75 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
10 mm², stiv 6 mm², fleksibel |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
8 AWG |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
2,5 Nm |
Konnektor (mekanisk) |
Schraubklemmen |
Mekaniske data - mål
Lengde |
72 mm |
Høyde |
29 mm |
Installasjonshøyde |
32 mm |
Merknad (installasjonshøyde) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdybde |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Pluss stikkontakt |
diameter for aktueringshoder |
45 mm |
Frontringens diameter |
44,5 mm |
Lengden på håndtaket |
52 mm |
Håndtakets diameter |
39 mm |
Monteringshull |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Note |
Per hus |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP69 |
Arbeidstempratur |
+0 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimum |
open +50, encapsulated +40 °C |
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
40 A |
Merkespenning |
690 VAC |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
15.000 A |
Bryteeffekt, AC-3 |
11.000 W |
Bryteeffekt, AC-23 |
15.000 W |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikker feltboks med desentralisert I/Os Sikker feltboks med desentralisert I/Os |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.09.2025, 04:43