NWT - Valintakytkin

NWT - Valintakytkin

  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Tuotekuvaus:

-

(1)

(2)
-musta
SWHarmaa

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-Harmaa

(6)

(7)

(8)
-musta
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Toimintaelimen väri

NWT21

Tuotenumero 101162206

Front element selector switch

NWT21.1

Tuotenumero 101164761

Front element selector switch

NWT21.1WS

Tuotenumero 101164763

Front element selector switch

NWT21WS

Tuotenumero 101164762

Front element selector switch

NWT32

Tuotenumero 101164769

Front element selector switch

NWT32.1

Tuotenumero 101164770

Front element selector switch

NWT32.1WS

Tuotenumero 101164772

Front element selector switch

NWT32WS

Tuotenumero 101164771

Front element selector switch