PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Tuotenumero:
103008465
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Tuotenumero:
103008465
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Backplane connector to central expansion modules
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103008465 |
EAN (European Article Number) |
4030661455006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000237 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000237 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
Tuotteen väri |
Vaaleanharmaa |
Bruttopaino |
4 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä |
5 |
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys |
lukittavissa normikiskoon |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
22,5 mm |
Asennusväli |
3.81 mm |
Huomautus
Note (General) |
The bus connector links the central expansion modules with the base module. The required number of bus connectors is part of the scope of delivery of each device and could also be found in the respective device's technical data. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
TÜV-serfifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.9.2024 5.32